Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch niezarządzalny Xenterra 8TX 1000Mbit  58908
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch niezarządzalny Xenterra 8TX 1000Mbit

Nr art.: 58908
Ciężar: 0.28 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Przełącznik 8-portowy, niezarządzany, IP20 Gigabit
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze 8...28 V AC/9...36 V DC
Szybkość transmisji 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Tryby pracy Autocrossing Autonegotiation
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -40...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa Metal czarny
Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 105×58×37.8 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Monitorowanie - bez napięcia tak
Switch Management
Protokoły nie
Port Mirroring nie
VLAN (QoS) IEEE 802.p tak
Styk sygnalizacyjny nie
Zdalna obsługa nie
Webserver nie
Switch Form Unmanaged Switch
Przyłącza
Magistrala sieciowa 8× RJ45
Zasilanie Zacisk sprężynowy typu push-in, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²)

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
EAN 4048879873543
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 58908_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 58908_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 58908_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 58908_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 58908_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 58900_ina_x_12.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 58908_pd_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 58908_11-03.22_uk_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 58908_11-03.22_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTBF Report 58908_SN29500(70°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf

---- Śrubokręt ----
---- Połączenie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki