To może być dla Ciebie również interesujące
16-portowy switch niezarządzalny
Zawieszenie na otworze w formie dziurki do klucza /przykręcany
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Zawieszenie na otworze w formie dziurki do klucza /przykręcany
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Napięcie robocze | 8...28 V AC/9...36 V DC |
---|---|
Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s full duplex |
Tryby pracy | Autocrossing Autonegotiation |
Dane ogólne
Typ montażu | Zawieszenie na otworze w formie dziurki do klucza /przykręcany |
---|---|
Zakres temperatur | -40...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Obudowa | Metal czarny |
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 105×137×28 mm |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | 16× RJ45 |
---|---|
Zasilanie | Zacisk sprężynowy typu push-in, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Switch Management
Protokoły | nie |
---|---|
Port Mirroring | nie |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | tak |
Styk sygnalizacyjny | nie |
Zdalna obsługa | nie |
Webserver | nie |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879830430 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko