Switch niezarządzalny Tree 8TX IP67
Nr art.: | 58161 |
Ciężar: | 0.49 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
8-portowy switch niezarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".



Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 2× 18...30 V DC, redundancy |
---|---|
Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s full duplex |
Tryby pracy | Autocrossing Autonegotiation |
Dane ogólne
Typ montażu | 4-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 145×55×31 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Switch Management
Protokoły | nie |
---|---|
Port Mirroring | nie |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | tak |
Styk sygnalizacyjny | nie |
Zdalna obsługa | nie |
Webserver | nie |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | 8× M12 (żeński), kodowanie D |
---|---|
Zasilanie | 1× M12 (męski), kodowanie A |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
EAN | 4048879536509 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Połączenie ----
-
Wskazówka
---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Akcesoria do oznaczania ----