Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch niezarządzalny Tree 6TX Metal  58172
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch niezarządzalny Tree 6TX Metal

Nr art.: 58172
Ciężar: 0.383 kg
Kraj pochodzenia:  TW
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

6-portowy switch niezarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze 2× 9...30 V DC, redundancy
Szybkość transmisji 10/100 Mbit/s full duplex
Ochrona przeciwprzepięciowa tak
Tryby pracy Autocrossing Autonegotiation
Zabezpieczenie polaryzacji tak
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Obudowa Metal czarny
Stopień ochrony IP40
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 90,6×45,2×78,7 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Monitorowanie - bez napięcia tak
Switch Management
Protokoły nie
Port Mirroring nie
VLAN (QoS) IEEE 802.p tak
Styk sygnalizacyjny nie
Zdalna obsługa nie
Webserver nie
Switch Form Unmanaged Switch
Przyłącza
Magistrala sieciowa 6× RJ45
Zasilanie Zacisk wtykowy śrubowy: 0.2...1.5 mm²

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
EAN 4048879339728
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 58172_E346922-NWGQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 58172_E346922-NWGQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 58172_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 58172_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 58172_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 58173_ina_x_13.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 58172_pd_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 58172_4808-04.16_uk_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 58172_4808-04.16_ce_z_b.pdf

---- Połączenie ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki