Switch niezarządzalny Tree 4TX IP67
Nr art.: | 58160 |
Ciężar: | 0.33 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
4-portowy switch niezarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 2× 18...30 V DC, redundancy |
---|---|
Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s full duplex |
Tryby pracy | Autocrossing Autonegotiation |
Dane ogólne
Typ montażu | 4-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 95×55×31 mm |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | 4× M12 (żeński), kodowanie D |
---|---|
Zasilanie | 1× M12 (męski), kodowanie A |
Switch Management
Protokoły | nie |
---|---|
Port Mirroring | nie |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | tak |
Styk sygnalizacyjny | nie |
Zdalna obsługa | nie |
Webserver | nie |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879469135 |
---|---|
eClass | 19170106 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |