Switch niezarządzalny TREE 16 TX Metall 2GE 14 FE
Nr art.: | 58174 |
Ciężar: | 0.715 kg |
Kraj pochodzenia: | TW |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
16-portowy switch niezarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 2× 9...48 V DC, redundancy |
---|---|
Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Tryby pracy | Autocrossing Autonegotiation |
Pobór mocy | 7.4 W |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+70 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Obudowa | Metal czarny |
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 145×54×113 mm |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | 16× RJ45 (14× 100 Mbit/s, 2× 1000 Mbit/s) |
---|---|
Zasilanie | Zacisk wtykowy śrubowy: 0.2...1.5 mm² |
Switch Management
Protokoły | nie |
---|---|
Port Mirroring | nie |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | tak |
Styk sygnalizacyjny | nie |
Zdalna obsługa | nie |
Webserver | nie |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879762076 |
---|---|
eClass | 19170106 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko