Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch niezarządzalny Gigabit, 8 port PoE,  58193
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch niezarządzalny Gigabit, 8 port PoE,

IP20 metalowy
Nr art.: 58193
Ciężar: 0.7 kg
Kraj pochodzenia:  TW
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Przełącznik 8-portowy, niezarządzany, IP20 PoE Gigabit

8 portów PoE
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze 12...57 V DC
Szybkość transmisji 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Tryby pracy Autocrossing Autonegotiation
PoE tak
Wzmacniacz napięcia (PoE) tak
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -40...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa Metal czarny
Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 145×57.8×113 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Monitorowanie - bez napięcia tak
Switch Management
Protokoły nie
Port Mirroring nie
VLAN (QoS) IEEE 802.p nie
Styk sygnalizacyjny tak
Zdalna obsługa nie
Webserver nie
Switch Form Unmanaged Switch
Przyłącza
Magistrala sieciowa 8× RJ45
Zasilanie Zaciski śrubowe

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
EAN 4048879844208
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 58193_E501240-AZOT7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 58193_E501240-AZOT_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 58193_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 58193_p8_2_20.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 58193_stp_x_b.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 58192_ina_x_11.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 58193_pd_x_13.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 58193_07-02.20_uk_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 58193_07-02.20_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTBF Report 58193_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf

---- Śrubokręt ----
---- Połączenie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki