To może być dla Ciebie również interesujące
PIN zasilania 1/3
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Przyłącza
Zasilanie | 2× M12 Power, 5-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | 9...36 V |
---|---|
Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s full duplex |
Tryby pracy | Autocrossing Autonegotiation |
Switch Management
Switch Form | Managed Switch |
---|---|
Webserver | HTTP, HTTPS |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | tak |
Port Mirroring | tak |
NAT | tak |
Protokoły | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog |
Zdalna obsługa | Open VPN |
Styk sygnalizacyjny | nie |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Obudowa | Metal |
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | -25...+70 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 37×63×225 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED, LLDP |
---|---|
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879862561 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |