Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Switches

  (53 Produkty)
10 20 50 100
Strona: 1 2 3
Sortuj według:
zaznaczone produkty
Zaznacz wszystkie produkty
Strona: 1 2 3

Switche

W naszym sklepie internetowym Murrelektronik znajdziesz najwyższej jakości switche, które doskonale nadają się do stworzenia domowej lub firmowej sieci internetowej. Jeśli szukasz urządzeń umożliwiających stworzenie bezpiecznej i wydajnej sieci, koniecznie weź pod uwagę naszą ofertę. Komponenty do switchów mamy od topowych producentów, dzięki temu gwarantują stopień ochrony na poziomie do IP67, a także obsługę nawet do 16 portów jednocześnie. Dodaj wybrane switche do koszyka i złóż zamówienie online. Zapraszamy!

Najlepsze switche internetowe na rynku – zamów w Murrelektronik!

Switche są kluczowymi elementami w każdej nowoczesnej instalacji sieciowej, zapewniając niezawodność i wydajność niezbędną do obsługi rosnącego zapotrzebowania na przesył danych.

W ofercie naszego sklepu Murrelektronik znajdą Państwo szeroki wybór switchy internetowych, które zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu różnorodnych wymagań technicznych i aplikacyjnych.

Nasze urządzenia charakteryzują się wysoką jakością wykonania, niezawodnością w działaniu oraz łatwością integracji z różnymi systemami. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, switche te oferują nie tylko tradycyjne zarządzanie przepustowością i kontrolę dostępu, ale również zaawansowane funkcje, takie jak Quality of Service (QoS), VLAN i zarządzanie energią.

Kluczowe cechy wyróżniające nasze switche to:

  • Wysoka wydajność i niezawodność: Switche zapewniają płynną i efektywną komunikację między urządzeniami sieciowymi, minimalizując ryzyko przestojów.
  • Zarządzanie energią: Zaawansowane funkcje zarządzania energią pozwalają na redukcję kosztów eksploatacyjnych oraz wpływ na środowisko.
  • Bezpieczeństwo danych: Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa chronią przed nieautoryzowanym dostępem i atakami sieciowymi.
  • Elastyczność konfiguracji: Możliwość dostosowania ustawień VLAN, QoS oraz innych parametrów sieciowych zgodnie z potrzebami.
  • Łatwość instalacji i obsługi: Intuicyjny interfejs użytkownika i wsparcie techniczne ułatwiają wdrożenie i zarządzanie urządzeniami.

Dostępne switche są idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw poszukujących stabilnych i skalowalnych opcji rozbudowy swojej infrastruktury sieciowej. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo prostego switcha do małej sieci biurowej, czy zaawansowanego urządzenia do zarządzania intensywnym ruchem w dużych centrach danych. W Murrelektronik mamy produkty, które sprostają tym wymaganiom.

Zaawansowane technologie na wyciągnięcie ręki

Wykorzystanie zaawansowanych technologii w naszych switchach umożliwia budowanie wydajnych, elastycznych i bezpiecznych sieci, które są gotowe na przyszłe wyzwania. Switche są projektowane z myślą o łatwej integracji z istniejącymi systemami i aplikacjami, co sprawia, że są one idealne dla różnorodnych branż, w tym przemysłu, edukacji, zdrowia oraz sektora usługowego.

Dzięki wsparciu dla najnowszych standardów sieciowych, nasze urządzenia gwarantują wysoką prędkość transmisji danych oraz minimalizują ryzyko zatorów sieciowych.

Wprowadzenie technologii takich jak Power over Ethernet (PoE) pozwala na zasilanie podłączonych urządzeń bezpośrednio przez przewód sieciowy, co upraszcza instalację i zmniejsza potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających. Ponadto, zastosowanie zaawansowanych funkcji zarządzania siecią umożliwia efektywne monitorowanie i kontrolę ruchu sieciowego, co jest kluczowe dla zapewnienia optymalnej wydajności i bezpieczeństwa danych.

Rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb – switche od Murrelektronik!

W naszej ofercie znajdą Państwo switche o różnej liczbie portów, szybkości przesyłu danych oraz opcjach zarządzania, co pozwala na dopasowanie produktu do indywidualnych wymagań i specyfiki działalności. Niezależnie od skali projektu, nasze switche zapewniają stabilne i efektywne połączenie sieciowe, wspierając rozwój Państwa przedsiębiorstwa.

Oferujemy również kompleksowe doradztwo i wsparcie techniczne na każdym etapie wyboru i wdrożenia naszych produktów. Nasi specjaliści są gotowi pomóc w doborze odpowiednich urządzeń, zapewniając, że każda inwestycja przyniesie oczekiwane korzyści i zwiększy efektywność działania Państwa sieci.

Bezpieczne i efektywne zarządzanie siecią – zamów online i ciesz się wydajną siecią!

Zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa i efektywności w zarządzaniu siecią jest kluczowe w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie. Nasze switche oferują zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym listy kontroli dostępu (ACL), szyfrowanie, ochronę przed atakami typu Denial-of-Service (DoS) oraz autentykację użytkowników. Te mechanizmy zapewniają ochronę przed najczęstszymi zagrożeniami sieciowymi i gwarantują, że dane przesyłane przez sieć są bezpieczne.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ciągłemu dążeniu do innowacji, Murrelektronik dostarcza produkty, które nie tylko spełniają aktualne standardy branżowe, ale również przewidują przyszłe potrzeby naszych klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą switchy internetowych, które stanowią solidną podstawę dla każdej sieci, dostarczając niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

* plus VAT, plus Koszty wysyłki