Filtr przeciwzakłóceniowy MEF, 3-fazowy, 1-poziomowy
I:110A U:3x600VAC
Nr art.: | 10538 |
Ciężar: | 3.2 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
Dostepny
Opis
Prąd: 110 A
1-stopniowe
Krzywe tłumienia na życzenie.
3-fazowe i 1-/2-stopniowe filtry odkłócające MEF 3/1-3/2 stosuje się w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń działających na przewody sieciowe i zasilające. Nadają się do sieci TN-C. Najlepszą skuteczność filtrowania uzyskuje się z krótkimi przewodami przyłączeniowymi (zalecenie: przyłącze PE < 10 cm) o maksymalnych przekrojach. Filtry odkłócające działają dwukierunkowo. Redukują one zaburzenia symetryczne i asymetryczne występujące często w przetwornicach częstotliwości i taktowanych układach zasilania.
1-stopniowe
Krzywe tłumienia na życzenie.
3-fazowe i 1-/2-stopniowe filtry odkłócające MEF 3/1-3/2 stosuje się w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń działających na przewody sieciowe i zasilające. Nadają się do sieci TN-C. Najlepszą skuteczność filtrowania uzyskuje się z krótkimi przewodami przyłączeniowymi (zalecenie: przyłącze PE < 10 cm) o maksymalnych przekrojach. Filtry odkłócające działają dwukierunkowo. Redukują one zaburzenia symetryczne i asymetryczne występujące często w przetwornicach częstotliwości i taktowanych układach zasilania.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Prąd upływowy maks. | 10 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Napięcie robocze AC maks. | 600 V |
Dane elektryczne | Wejście
Liczba faz wejścia | 3 |
---|
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd przeciążeniowy | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę) |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego min. | 16 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. | 50 mm² |
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min. | 16 mm² |
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks. | 50 mm² |
Numer AWG jednożyłowy min. | 5 |
Numer AWG jednożyłowy maks. | 0 |
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy min. | 5 |
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy maks. | 0 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Duration insulation test voltage | 2 s |
---|---|
Napięcie próbne izolacji L-L | 3,1 kV |
Napięcie próbne izolacji L-N | 3,3 kV |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Wysokość | 270 mm |
Szerokość | 90 mm |
Głębokość | 150 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | szary |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 2 |
PIN 3 | L 3 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | szary |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | L 1' |
PIN 2 | L 2' |
PIN 3 | L 3' |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029193 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363030 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Materiał uziemienia ----