Filtr przeciwzakłóceniowy 3-fazowy, 1-poziomowy
I:20A U:4x440VAC zatrzask
Nr art.: | 10513 |
Ciężar: | 0.361 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Prąd: 20 A
zatrzaskowy
z przewodem neutralnym
Krzywe tłumienia na życzenie.
zatrzaskowy
z przewodem neutralnym
Krzywe tłumienia na życzenie.

Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 3× 440 V AC |
---|---|
Przekrój złącza | 0.2...6 mm² jednożyłowe (AWG 24...9); 0.2...4 mm² wielożyłowe (AWG 24...11) |
Częstotliwość pracy | 50...60 Hz |
Prąd przeciążeniowy | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę) |
Prąd upływowy | max. 3 mA (250 V AC) |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2) |
Kategoria klimatyczna | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 107×65×39 mm |
Opis
Opis działania | 3-fazowe i 1-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe MEF 3/1 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych i zasilających. Są one odpowiednie dla sieci TN-S, TN-C-S i TT. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje si |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879029261 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363030 |