Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Filtr przeciwzakł.3-faz,2-poziomowy  10554
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Filtr przeciwzakł.3-faz,2-poziomowy

I:36A U:3x500 VAC
Nr art.: 10554
Ciężar: 1.7 kg
Kraj pochodzenia:  IT
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Prąd: 36 A
2-stopniowe
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze max. 3× 500 V AC
Przekrój złącza 0.2...10 mm² jednożyłowe (AWG 24...7); 0.2...6 mm² wielożyłowe (AWG 24...9)
Częstotliwość pracy 50...60 Hz
Prąd przeciążeniowy 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę)
Prąd upływowy max. 15 mA (250 V AC)
Dane ogólne
Typ montażu przykręcany
Napięcie probiercze izolacji 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Kategoria klimatyczna 25/085/21 (EN 60068-1)
Typ połączenia Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 226×50×140 mm
Opis
Opis działania 3-fazowe i 1/2-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe MEF 3/1-3/2 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych i zasilających. Nadają się one do sieci TN-C. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się za pomocą

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
EAN 4048879029131
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363030

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 10554_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 10550_dxf_x_a.dxf
  • Do pobrania: Construction files: STP 10550_stp_x_a.stp
  • Do pobrania: Document: Installation guide 10415_ina_4_12.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 10554_9971-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 10554_9971-04.16_ce_z_a.pdf

---- Materiał uziemienia ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki