Filtr przeciwzakł.3-faz,1-poziomowy
I:16A U:3x600 VAC
Nr art.: | 10532 |
Ciężar: | 1.3 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Prąd: 16 A
1-stopniowe
Krzywe tłumienia na życzenie.
1-stopniowe
Krzywe tłumienia na życzenie.



Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 3× 600 V AC |
---|---|
Przekrój złącza | 0.2...10 mm² jednożyłowe (AWG 24...7); 0.2...6 mm² wielożyłowe (AWG 24...9) |
Częstotliwość pracy | 50...60 Hz |
Prąd przeciążeniowy | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę) |
Prąd upływowy | max. 10 mA (250 V AC) |
Dane ogólne
Typ montażu | przykręcany |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Kategoria klimatyczna | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 250×90×100 mm |
Opis
Opis działania | 3-fazowe i 1/2-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe MEF 3/1-3/2 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych i zasilających. Nadają się one do sieci TN-C. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się za pomocą |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879029247 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363030 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Śrubokręt ----