Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Filtr przeciwzakł.1-faz,2-poziomowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Filtr przeciwzakł.1-faz,2-poziomowy

I:1A U:250 VAC/300 VDC zatrzask
Nr art.: 10460
Ciężar: 0.45 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Prąd: 1 A
zatrzaskowy
Krzywe tłumienia na życzenie.
przeciwko zakłóceniom symetrycznym
Dopuszczenia
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 250 V AC/300 V DC
Przekrój złącza 0.2...6 mm² jednożyłowe (AWG 24...9); 0.2...4 mm² wielożyłowe (AWG 24...11)
Częstotliwość pracy 50...60 Hz
Prąd przeciążeniowy 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę)
Prąd upływowy max. 5 mA (250 V AC)
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Napięcie probiercze izolacji 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Kategoria klimatyczna 25/085/21 (EN 60068-1)
Typ połączenia Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 107×65×39 mm
Opis
Zakres stosowania Zakłócenia symetryczne: - Urządzenia z wysokimi stopniami powtórzeń operacji przełączania, - zasilacze impulsowe - sterowanie impulsowe - zasilanie silników uniwersalnych - za transformatorami
Opis działania 1-fazowe i 2-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe MEF 1/2 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych, zasilania i sterujących. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się za pomocą krótkich przewodów (zalece
Dane handlowe
EAN 4048879029384
eClass 27130806
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85363010
Kraj pochodzenia IT
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 10460_E255912-FOKY8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 10460_E255912-FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 10416_dxf_x_a.dxf
  • Do pobrania: Construction files: P8 10460_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 10416_stp_x_a.stp
  • Do pobrania: Document: Installation guide 10415_ina_4_12.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11.20_(2) RoHS&REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 10460_9942-04.16_ce_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki