Konwerter NT3 AC-DC/DC WE:10-32VAC/12-42VDC WY:5-35V/3,5ADC
Nr art.: | 85660 |
Ciężar: | 0.75 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 10...35 V AC/12...42 V DC
OUTPUT: 5...35 V DC
Moc wyjściowa: 122 W
Prąd: 3.5 A
OUTPUT: 5...35 V DC
Moc wyjściowa: 122 W
Prąd: 3.5 A
Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 5...35 V DC (SELV), Uout-max. = Uin -5 V |
---|---|
Bezpiecznik wyjściowy | odporny na zwarcie |
Prąd wyjściowy | max. 3.5 A |
Tętnienia resztkowe | max. 300 mV eff/rms |
Wejście
Napięcie wejściowe | 10...32 V AC/12...42 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | max. 3 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 6.3 A (T) |
Dane handlowe
EAN | 4048879079501 |
---|---|
eClass | 27210901 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |