Konwerter DC/DC WE:24VDC WY:2x10V/0,25ADC
Nr art.: | 85658 |
Ciężar: | 0.1 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: ±10 V DC
Moc wyjściowa: 5 W
Prąd: 2× 0.25 A
OUTPUT: ±10 V DC
Moc wyjściowa: 5 W
Prąd: 2× 0.25 A

Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 24 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 0.85 A |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 1.5 A (T) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | ±10 V DC (SELV), ±5% |
---|---|
Bezpiecznik wyjściowy | odporny na zwarcie i przeciążenie, restart po przeciążeniu na skutek zaniku napięcia zasilania |
Prąd wyjściowy | max. 2× 250 mA |
Tętnienia resztkowe | max. 0.2% eff/rms |
Dane ogólne
Normy | EN 61204-3 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+50 °C, brak kondensacji |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (wejście-wyjście) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879079525 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043121 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----