Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konwerter DC/DC MDD, WE:24VDC WY:2x15V/0,25ADC  85659
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konwerter DC/DC MDD, WE:24VDC WY:2x15V/0,25ADC

Nr art.: 85659
Ciężar: 0.1 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: ±15 V DC
Moc wyjściowa: 7 W
Prąd: 2× 0.25 A
Certificate

Wejście
Napięcie wejściowe 24 V DC
Prąd wejściowe 0.85 A
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) 1.5 A (T)
Wyjście
Napięcie wyjściowe ±15 V DC (SELV), ±5%
Bezpiecznik wyjściowy odporny na zwarcie i przeciążenie, restart po przeciążeniu na skutek zaniku napięcia zasilania
Prąd wyjściowy max. 2× 250 mA
Tętnienia resztkowe max. 0.2% eff/rms
Dane ogólne
Normy EN 61204-3
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+50 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji 4 kV (wejście-wyjście)

ECLASS-6.0 27210901
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879079518
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043121

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 85659_774-04.16_ce_z_e.pdf

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki