Konwerter DC/DC GSS, WE:15-40VDC WY:5V/4ADC
Nr art.: | 85650 |
Ciężar: | 0.13 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 24 V DC
OUTPUT switched mode: 5 V DC
Moc wyjściowa: 20 W
Prąd: 4 A
OUTPUT switched mode: 5 V DC
Moc wyjściowa: 20 W
Prąd: 4 A

Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 15...40 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 1.04 A (24 V DC); max. 1.7 A |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 2 A (T) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 5 V DC (SELV), ±5% |
---|---|
Bezpiecznik wyjściowy | odporny na zwarcie |
Prąd wyjściowy | max. 4 A |
Tętnienia resztkowe | max. 0.2% eff/rms |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879079563 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----