To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 24 V DC
OUTPUT regulated: 5 V DC
Moc wyjściowa: 6 W
Prąd: 1.2 A
OUTPUT regulated: 5 V DC
Moc wyjściowa: 6 W
Prąd: 1.2 A
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 5 V DC (SELV), ±5% |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 1.2 A |
Tętnienia resztkowe | max. 0.2% eff/rms |
Bezpiecznik wyjściowy | odporny na zwarcie |
Wejście
Napięcie wejściowe | 24 V DC (+10 -15%) |
---|---|
Prąd wejściowe | 1.2 A |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 2 A (T) |
Dane handlowe
EAN | 4048879079679 |
---|---|
eClass | 27210901 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |