To może być dla Ciebie również interesujące
Prostownik, 1-fazowy
INPUT: 29 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Moc wyjściowa: 240 W
Prąd: max. 10 A
INPUT: 29 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Moc wyjściowa: 240 W
Prąd: max. 10 A
Wejście
Napięcie wejściowe | 29 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | max. 10 A |
Częstotliwość | 50/60 Hz (lub dodatkowa filtracja dla DC) |
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 16 A (T), 5×20 mm |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | U-IN× 1.16/max. 39 V DC |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 10 A |
Tętnienia resztkowe | max. 5% eff/rms |
Obwód wyjściowy | filtracja z Elko i LED |
Dane handlowe
EAN | 4048879079471 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044082 |
Kraj pochodzenia | CZ |