Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konwerter AC-DC  85700
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konwerter AC-DC

WE: 41VAC WY: 24V/2,6A

Nr art.: 85700
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.1 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Prostownik, 1-fazowy
INPUT: max. 41 V AC
Moc wyjściowa: 62 W
Prąd: max. 2.6 A
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 45 ... 65 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. 3,15 A
Charakterystyka dobezpieczenia zwłoczny
Napięcie wejściowe AC min. 5 V
Napięcie wejściowe AC maks. 44 V
Prąd wejściowy DC maks. 2,6 A
Dane elektryczne | Wyjście
Obwód wyjściowy LED, wygładzone za pomocą Elko
Napięcie wyjściowe DC maks. 60 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Output current max. 2,6 A
Falowość resztkowa maks. 5 %
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 86 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 92 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 30 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 U E AC
PIN 2 U E AC
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 1 U A -
PIN 2 U A -
PIN 3 U A +
PIN 4 U A +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27040390
ECLASS-7.0 27040390
ECLASS-8.0 27040390
ECLASS-9.0 27040390
ECLASS-10.1 27040390
ECLASS-11.1 27040390
ECLASS-12.0 27040390
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079495
Jednostka pakowania 5
Kod taryfy celnej 85044083

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 85700_776-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki