Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przekaźnik wtykowy WE:24VDC - WY:125VAC/DC/2A   2 styki
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przekaźnik wtykowy WE:24VDC - WY:125VAC/DC/2A 2 styki

Nr art.: 61436
Alternatywne artykuły:    61422
Ciężar: 0.026 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

2 zestyki przełączne
24 V DC
Przekaźniki o innym napięciu są dostępne na życzenie.
Dane techniczne
Napięcie łączeniowe max. 125 V AC/250 V DC
Prąd zestyku max. 2 A
Moc załączalna (zależna od napięcia) max. 50 VA/0.7 W
max. moc (W) max. 2.2 VA/0.7 W
Czas przełączania 6 ms
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 30×24×19 mm
Materiał (styk) Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Dane handlowe
EAN 4048879025676
eClass 27371001
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia SI
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki