Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przekaźnik wtykowy, WE:24VAC - WY:250VAC/DC/7A, 4 styki
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przekaźnik wtykowy, WE:24VAC - WY:250VAC/DC/7A, 4 styki

Nr art.: 61402
Alternatywne artykuły:    51410
Ciężar: 0.02 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

4 zestyki przełączne
24 V DC
Przekaźniki o innym napięciu są dostępne na życzenie.
Dane techniczne
Napięcie łączeniowe max. 250 V AC/110 V DC
Prąd zestyku max. 5 A
Moc załączalna (zależna od napięcia) max. 1250 VA/100 W
max. moc (W) max. 1.4 VA/0.9 W
Czas przełączania 18 ms
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 36×28×21 mm
Materiał (styk) Ag Ni; Ag hv
Dane handlowe
EAN 4048879025751
eClass 27371001
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia IT
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki