Industrial relays 4W 24VDC + Diode
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Nr art.: | 61413 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.036 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
Dostepny
Opis
4 zestyki przełączne
24 V DC, z filtrowaniem i diodą LED
Przekaźniki o innym napięciu są dostępne na życzenie.
24 V DC, z filtrowaniem i diodą LED
Przekaźniki o innym napięciu są dostępne na życzenie.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Moc trzymania maks. | 0,9 W |
---|
Dane elektryczne | Wyjście
Moc łączeniowa AC maks. | 1250 VA |
---|---|
Moc łączeniowa DC maks. | 100 W |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC | 24 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 110 V |
Prąd łączeniowy maks. | 5 A |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | AgHv, AgNi |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 36 mm |
---|---|
Szerokość | 28 mm |
Głębokość | 21 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879025720 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----