Przekaźnik bazpieczeństwa MIRO SAFE+ Switch ECOA 24
24VAC/DC - 3N/O 1N/C, 22,5 mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 3000-33113-3020020 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.23 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
8 A
Monitoring drzwi bezpieczeństwa/WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
Monitoring - kurtyna świetlna
Monitoring - magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa
Ręcznie monitorowany Reset/Start
Zaciski śrubowe
Monitoring drzwi bezpieczeństwa/WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
Monitoring - kurtyna świetlna
Monitoring - magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa
Ręcznie monitorowany Reset/Start
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Dane techniczne | Wskaźniki bezpieczeństwa
DCavg (EN ISO 13849-1) | 99 % |
---|---|
Żywotność | 20 a |
Kategoria (EN ISO 13849-1) | 4 |
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1) | e |
SIL (IEC 61508) | 3 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Pobór mocy maks. | 1,8 W |
---|---|
Moc pozorna maks. | 4,4 VA |
Prąd sumaryczny maks. | 24 A |
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 20,4 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 26,4 V |
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 20,4 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 28,8 V |
Dane elektryczne | Wyjście
Liczba styków pomocniczych | 1 |
---|---|
Liczba wyjść sygnalizacyjnych | 0 |
Liczba styków bezpieczeństwa | 3 |
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 230 V |
Kategoria użytkowa DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24 V |
Styki pomocnicze | 41-42 |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 250 V |
Prąd łączeniowy maks. | 8 A |
Zdolność łączeniowa styków bezpieczeństwa STOP0 | max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym |
Styki bezpieczeństwa | 13-14, 23-24, 33-34 |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Elektryczny cykl życia | 10000000 Cykle |
---|
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 10000000 Cykle |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | Ag Sn O |
---|---|
Właściwości materiału styku | prowadzenie wymuszone, samoczyszczące |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 100 mm |
Szerokość | 22,5 mm |
Głębokość | 121 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 45 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | S 21 |
PIN 2 | 42 |
PIN 3 | X 2 |
PIN 4 | A 2 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | S 22 |
PIN 2 | 41 |
PIN 3 | X 1 |
PIN 4 | A 1 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | S 12 |
PIN 2 | 14 |
PIN 3 | 24 |
PIN 4 | 34 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | S 11 |
PIN 2 | 13 |
PIN 3 | 23 |
PIN 4 | 33 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371819 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371819 |
ECLASS-7.0 | 27371819 |
ECLASS-8.0 | 27371819 |
ECLASS-9.0 | 27371819 |
ECLASS-10.1 | 27371819 |
ECLASS-11.1 | 27371819 |
ECLASS-12.0 | 27371819 |
ETIM-5.0 | EC001449 |
GTIN | 4048879367547 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----