Wkładka przekaźnikowa 110V AC
WE: 110 VAC - WY: 250 VAC/DC / 8 A
Nr art.: | 61357 |
Ciężar: | 0.019 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
Dostepny
Opis
2 zestyki przełączne
110 V AC
110 V AC
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 25 mm |
---|---|
Szerokość | 29 mm |
Głębokość | 12,4 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879025805 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----