Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Złącze UFL 50-torowe męskie  54017
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Złącze UFL 50-torowe męskie

24 VDC / 1 A - Męskie z diodą LED
Nr art.: 54017
Ciężar: 0.242 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wstążkowa listwa wielostykowa + dioda LED
50-piny
Dzięki łączonej dźwigni blokującej można zabezpieczać listwy z lub bez odciążenia
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V AC
Grupa materiałów izolacyjnych EN 60664-1 przepięcie, kategoria II
Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona) Ø 3 mm na każdy biegun, wg. potencjału -
Złącze wtykowe do złączy z lub bez odciążenia (DIN 41651); w przypadku wtyków z odciążeniem usunąć ew. dolny zaczep złącza wtykowego
Prąd roboczy na bit max. 1 A
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 63×140×48 mm

ECLASS-6.0 27141120
ECLASS-6.1 27141120
ECLASS-7.0 27141120
ECLASS-8.0 27141120
ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.1 27141120
ECLASS-11.1 27141120
ECLASS-12.0 27141120
ETIM-5.0 EC001283
EAN 4048879026567
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: DXF 54017_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 54017_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 54017_06-05.18_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 54017_06-05.18_ce_z_a.pdf

---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki