Transfer plug connector, passiv
UFL 40-pole
Nr art.: | 546300 |
Ciężar: | 0.172 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wstążkowa listwa wielostykowa
40-piny
Zaciski sprężynowe
Dzięki łączonej dźwigni blokującej można zabezpieczać listwy z lub bez odciążenia
do złączy z lub bez odciążenia (DIN 41651); w przypadku wtyków z odciążeniem usunąć ew. dolny zaczep złącza wtykowego
40-piny
Zaciski sprężynowe
Dzięki łączonej dźwigni blokującej można zabezpieczać listwy z lub bez odciążenia
do złączy z lub bez odciążenia (DIN 41651); w przypadku wtyków z odciążeniem usunąć ew. dolny zaczep złącza wtykowego
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Prąd roboczy maks. | 1 A |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
---|---|
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | III |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 70 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879023887 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |