To może być dla Ciebie również interesujące
4× 22-piny
15 A na szynę potencjałową
Wtykowe zaciski śrubowe
15 A na szynę potencjałową
Wtykowe zaciski śrubowe
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Typ połączenia | Zacisk wtykowy śrubowy: max. 4 mm², jednożyłowy |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 63×140×48 mm |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 250 V AC |
---|---|
Prąd roboczy na bit | 15 A na szynę potencjałową |
Grupa materiałów izolacyjnych | EN 60664-1 przepięcie, kategoria II |
Dane handlowe
EAN | 4048879026062 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | CZ |