4× 22-piny
25 A na szynę potencjałową
Wtykowe zaciski śrubowe
Zacisk doprowadzający: max. 6 mm² jednożyłowy, prąd całkowity: max. 100 A
25 A na szynę potencjałową
Wtykowe zaciski śrubowe
Zacisk doprowadzający: max. 6 mm² jednożyłowy, prąd całkowity: max. 100 A
Dane techniczne
Napięcie robocze | 250 V AC |
---|---|
Grupa materiałów izolacyjnych | EN 60664-1 przepięcie, kategoria II |
Prąd roboczy na bit | 25 A na szynę potencjałową |
Prąd całkowity | max. 100 A |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Typ połączenia | Zacisk wtykowy śrubowy: max. 4 mm², zacisk wejściowy max. 6 mm² jednożyłowy (AWG 9) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 75×135×66 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879026055 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | CZ |