LUG S 8 connector for signal transfer
250V / 8 A
Nr art.: | 54100 |
Alternatywne artykuły: | 6654101 |
Ciężar: | 0.076 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
8-piny
Wtykowe zaciski śrubowe
Wtykowe zaciski śrubowe
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 250 V AC |
---|---|
Prąd roboczy na bit | 8 A |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Typ połączenia | Zacisk wtykowy śrubowy: max. 4 mm², jednożyłowy |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 75×45×66 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
EAN | 4048879026291 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----