Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
UG SUB 15 SL connector for signal transfer (LED)
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

UG SUB 15 SL connector for signal transfer (LED)

24 VDC / 2 A
Nr art.: 54051
Alternatywne artykuły:    54031
Ciężar: 0.122 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Listwa wielostykowa + LED
15-piny
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC ±15%
Prąd roboczy na bit max. 2 A
Grupa materiałów izolacyjnych EN 60664-1 przepięcie, kategoria II
Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona) Ø 3 mm na każdy biegun, wg. potencjału -
Blokowanie slotów Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 75×70×66 mm
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+70 °C
Dane handlowe
EAN 4048879026437
eClass 27143424
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki