Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł ze złączem SUB-D9 125VAC/DC/2A  54030
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł ze złączem SUB-D9 125VAC/DC/2A

Nr art.: 54030
Alternatywne artykuły:    6654030
Ciężar: 0.08 kg
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
Listwa wielostykowa
9-piny
Zaciski śrubowe
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze 125 V AC/150 V DC
Grupa materiałów izolacyjnych EN 60664-1 przepięcie, kategoria II
Blokowanie slotów Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Prąd roboczy na bit max. 2 A
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 63×50×48 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
EAN 4048879026543
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: DXF 54030_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 54030_stp_x_b.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 54030_1831-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 54030_1831-04.16_ce_z_c.pdf

---- Śrubokręt ----
---- Śruba ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki