Moduł ze złączem SUB-D 125VAC/DC/2A, zaciski śrubowe
Nr art.: | 54032 |
Alternatywne artykuły: | 6654032 |
Ciężar: | 0.138 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Listwa wielostykowa
25-piny
Zaciski śrubowe
25-piny
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Grupa materiałów izolacyjnych | EN 60664-1 przepięcie, kategoria II |
Blokowanie slotów | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
Prąd roboczy na bit | max. 2 A |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 63×95×48 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879026529 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |