Listwa wielostykowa
37-piny
Zaciski śrubowe
37-piny
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Napięcie robocze | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Grupa materiałów izolacyjnych | EN 60664-1 przepięcie, kategoria II |
Blokowanie slotów | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
Prąd roboczy na bit | max. 2 A |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 63×75×58 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879026512 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CZ |