Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł UG SUB 25 SL (LED) 24VDC/2A
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł UG SUB 25 SL (LED) 24VDC/2A

Nr art.: 54052
Alternatywne artykuły:    54032
Ciężar: 0.196 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Listwa wielostykowa + LED
25-piny
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC ±15%
Prąd roboczy na bit max. 2 A
Grupa materiałów izolacyjnych EN 60664-1 przepięcie, kategoria II
Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona) Ø 3 mm na każdy biegun, wg. potencjału -
Blokowanie slotów Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 75×90×66 mm
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+70 °C
Dane handlowe
EAN 4048879026420
eClass 27143424
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki