Moduł przyłączeniowy SV-SUB-D25
Nr art.: | 6654042 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.138 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Gniazdo złącza wielostykowego
25-piny
Zaciski sprężynowe
25-piny
Zaciski sprężynowe
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 125 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 150 V |
Prąd roboczy maks. | 2 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | II |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 63 mm |
Szerokość | 95 mm |
Głębokość | 48 mm |
Sposób zamykania | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879021562 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----
---- Śruba ----