Optoizolator MIRO, WE:48VDC - WY:35VDC/2A
6,2 mm zaciski śrubowe
Nr art.: | 52503 |
Alternatywne artykuły: | 6652503 |
Ciężar: | 0.02 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 2 A
24 V DC
odporny na zwarcie
Częstotliwość przełączania: max. 1 kHz
Zaciski śrubowe
24 V DC
odporny na zwarcie
Częstotliwość przełączania: max. 1 kHz
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.1 mA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 90/120 µs |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1.2 V DC |
Napięcie łączeniowe | 10...35 V DC |
Częstotliwość przełączania | max. 1 kHz |
Prąd przełączania na wyjście | 1 mA...2 A (zabezpieczenie przed zwarciem) |
Wejście
Prąd sterowniczy | 6 mA |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...5 V DC |
Zakres napięcia WŁ | 10...48 V DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 3.75 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 91×6.2×71 mm |
Klasyfikacje
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Dane handlowe
GTIN | 4048879026918 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |