Optoizolator MIRO WE:250VAC - WY:48VDC/2A
6,2mm zaciski śrubowe
Nr art.: | 52508 |
Alternatywne artykuły: | 6652508 |
Ciężar: | 0.026 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Tranzystor 2 A
230 V AC
Zaciski śrubowe
230 V AC
Zaciski śrubowe


Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 78×6.2×70 mm |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.3 mA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 3/10 ms |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 0.3 V DC |
Napięcie łączeniowe | 5...48 V DC |
Częstotliwość przełączania | max. 10/1 Hz (om./ind.) |
Prąd przełączania na wyjście | 1 mA...2 A (bez deratingu) |
Wejście
Prąd sterowniczy | 15 mA |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...30 V AC |
Zakres napięcia WŁ | 90...250 V AC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Dane handlowe
EAN | 4048879026871 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |