Optoizolator MIRO 6.2, WE:53VDC - WY:48VDC/0,5A
6,2mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 52500 |
Alternatywne artykuły: | 6652500 |
Ciężar: | 0.028 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Produkcja priorytetowa
Opis
Tranzystor 0.5 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
24 V DC
Zaciski śrubowe


Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 3.75 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 78×6.2×70 mm |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 10 µA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 35/400 µs |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1.2 V DC |
Napięcie łączeniowe | 5...48 V DC |
Częstotliwość przełączania | max. 1000/100 Hz (om./ind.) |
Prąd przełączania na wyjście | 0.1 mA...0.5 A |
Wejście
Prąd sterowniczy | 6 mA |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...5 V DC |
Zakres napięcia WŁ | 10...53 V DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Dane handlowe
EAN | 4048879026949 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |