Optoizolator MIRO 6,2
WE:24VDC - WY:24VDC/6A zaciski sprężynowe
Nr art.: | 3000-32512-2100040 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.026 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 6 A
24 V DC
Zaciski sprężynowe
Kompletny moduł
24 V DC
Zaciski sprężynowe
Kompletny moduł
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC min. | 18 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Prąd wejściowe | 9 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. | 31 µs |
---|---|
Napięcie przejściowe maks. | 240 mV |
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. | 50 Hz |
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. | 500 Hz |
Napięcie łączeniowe DC min. | 3 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 30 V |
Prąd łączeniowy min. | 10 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 6 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V |
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone |
---|---|
Wysokość | 93 mm |
Szerokość | 6,2 mm |
Głębokość | 75,6 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879532747 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85365005 |
Akcesoria
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Optoizolator ----