To może być dla Ciebie również interesujące
Tranzystor 1.2 A
110/230 V AC
110/230 V AC
Dane ogólne
Napięcie probiercze izolacji | 3.75 kV |
---|---|
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 56×12×64 mm |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | 4.5...53 V DC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | 1 mA...1.2 A |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1.2 V DC |
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.3 mA |
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 20/50 ms |
Częstotliwość przełączania | max. 5 Hz |
Wejście
Zakres napięcia WŁ | 100...253 V AC |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...40 V AC |
Prąd wejściowe | 2.7 mA |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Dane handlowe
EAN | 4048879027946 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414090 |
Kraj pochodzenia | CZ |