Optoizolator AMMS 20-47/1 WE:53VDC - WY:250VAC/1A
12mm zaciski śrubowe
Nr art.: | 50030 |
Alternatywne artykuły: | 52571 |
Ciężar: | 0.03 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Triac 1 A
24 V DC
24 V DC
Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 56×12×64 mm |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 5 mA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 10/10 ms |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1.3 V AC |
Napięcie łączeniowe | 24...253 V AC |
Częstotliwość przełączania | max. 20 Hz |
Prąd przełączania na wyjście | 50 mA...1 A |
Wejście
Zakres napięcia WYŁ | 0...3 V DC |
---|---|
Zakres napięcia WŁ | 10...53 V DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Prąd wejściowe | 6.6 mA |
Dane handlowe
EAN | 4048879028073 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |