To może być dla Ciebie również interesujące
Tranzystor 2 A
24 V DC
24 V DC
Wejście
Zakres napięcia WŁ | 6...30 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 8.5 mA (24 V DC) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Dane ogólne
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
---|---|
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | 6...30 V DC |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 1.2 A |
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 1.5 µs/1 ms |
Częstotliwość przełączania | max. 20 kHz |
Prąd przełączania na wyjście | 1 mA...1.2 A |
Dane handlowe
EAN | 4048879027885 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414090 |
Kraj pochodzenia | CZ |