Optoizolator AMMS 10-14/1, WE:5,5VDC - WY:53VDC/1,2A
12mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 50041 |
Alternatywne artykuły: | 50010 |
Ciężar: | 0.027 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 1.2 A
3.5...5.5 V DC
3.5...5.5 V DC
Dane techniczne
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.3 mA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 100/700 µs |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1.2 V DC |
Napięcie łączeniowe | 4.5...53 V DC |
Częstotliwość przełączania | max. 500 Hz (om.) przy max. 0.2 A/max. 30 Hz (ind.) |
Prąd przełączania na wyjście | 1 mA...1.2 A |
Wejście
Zakres napięcia WYŁ | 0...0.8 V DC |
---|---|
Zakres napięcia WŁ | 3.5...5.5 V DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Prąd wejściowe | 6 mA |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 3.75 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 56×12×64 mm |
Klasyfikacje
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Dane handlowe
GTIN | 4048879028042 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |