Tranzystor 0.5 A
4...30 V DC
4...30 V DC
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 3.75 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 63×11.8×56 mm |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.3 mA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 65 µs/20 ms |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1.2 V DC |
Napięcie łączeniowe | 4.5...44 V DC |
Częstotliwość przełączania | max. 7 kHz (om.) przy max. 0.1 A/max. 10 Hz (ind.) |
Prąd przełączania na wyjście | 1 mA...0.5 A |
Wejście
Zakres napięcia WYŁ | 0...2 V DC |
---|---|
Zakres napięcia WŁ | 4...30 V DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Prąd wejściowe | max. 10 mA |
Dane handlowe
EAN | 4048879028080 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Kraj pochodzenia | CZ |