To może być dla Ciebie również interesujące
Triac 2 A
24 V DC
ze zworką minusową
24 V DC
ze zworką minusową
Dane ogólne
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 68×12×82 mm |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | 24...280 V AC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | 50 mA...2 A |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1 V AC |
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 2 mA |
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 10/10 ms |
Częstotliwość przełączania | max. 20/5 Hz (om./ind.) |
Wejście
Zakres napięcia WŁ | 10...35 V DC |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...3 V DC |
Prąd wejściowe | 6 mA |
Zworki (w zakresie dostawy) | Art-No. 90960 |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Dane handlowe
EAN | 4048879027953 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414090 |
Kraj pochodzenia | CZ |