Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Optoizolator AMIS/10-44/2  50600
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Optoizolator AMIS/10-44/2

WE:53VDC - WY:35VDC/2A, 17mm, zaciski śrubowe
Nr art.: 50600
Ciężar: 0.04 kg
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
Tranzystor 1.2 A
24 V DC
Certificate
Certificate

Wejście
Zakres napięcia WY‎‎Ł 0...3 V DC
Zakres napięcia WŁ 10...53 V DC
Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)
Prąd wejściowe 8 mA
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) max. 0.3 mA
Napięcie łączeniowe 4.5...53 V DC
Częstotliwość przełączania max. 500 Hz (om.) przy max. 0.2 A/max. 30 Hz (ind.)
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji 3.75 kV
Obudowa Czarny plastik, trudnopalny
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 65×17×74 mm

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
EAN 4048879027830
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85414900

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 50600_10-08.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 50600_10-08.21_ce_z_d.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 50600_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_d.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki