Zaciski śrubowe
Wyjście multinapięciowe
Tranzystor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Wyjście multinapięciowe
Tranzystor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 2.75 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 78×6.2×70 mm |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 20 µA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 5/15 ms |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 2.6 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe | 10...230 V AC/DC |
Częstotliwość przełączania | max. 2.5 Hz |
Prąd przełączania na wyjście | 1 mA...0.5 A |
Wejście
Prąd sterowniczy | max. 5 mA |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...5 V AC/DC |
Zakres napięcia WŁ | 12...230 V AC/DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Dane handlowe
EAN | 4048879026710 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Kraj pochodzenia | CZ |