Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Optoizolator  52572
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Optoizolator

WE: 53VDC - WY: 250VAC / 350 VDC / 10A
Nr art.: 52572
Alternatywne artykuły:    6652572
Ciężar: 0.04 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Tranzystor 1 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
Wyjście multinapięciowe
Certificate
Certificate

Wejście
Prąd sterowniczy 10 mA
Zakres napięcia WY‎‎Ł 0...5 V DC
Zakres napięcia WŁ 10...53 V DC
Wyświetlacz LED Dioda LED (żółta)
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) max. 25 µA
Czas przełączania WŁ / WYŁ 3/6 ms
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) max. 0.7 V AC/DC
Napięcie łączeniowe 5...250 V AC/5...350 V DC
Częstotliwość przełączania max. 10 Hz
Prąd przełączania na wyjście 1 mA...1 A
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji 2.75 kV
Obudowa Czarny plastik, trudnopalny
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 78×6.2×70 mm

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
EAN 4048879026727
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85414900

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: DXF 52002_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 52572_p8_2_60.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 52002_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 52572_1545-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 52572_1545-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 52572_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

---- Etykieta na zacisk ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki